Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody zelf is van niet gedefinieerd materiaal en biedt een robuuste constructie voor industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
700 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
15 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
85 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren