Wiel 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Productnummer:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 80 mm breedte. Het loopvlak is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 80 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren