Wiel 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Productnummer:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 78 mm en een loopvlakbreedte van 78 mm. Het loopvlak is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 78 mm en een loopvlakbreedte van 78 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg. Voor dynamische belasting zijn twee configuraties beschikbaar: een eerste variant met een draagcapaciteit van 840 kg bij een snelheid van 6 km/h, en een tweede variant met een draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wielbody-materiaal is niet nader gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en betrouwbare prestaties vereist zijn.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren