Wiel 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369564
Productnummer:
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zac...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en combineert duurzaamheid met optimale prestaties voor industriële toepassingen.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren