Wiel 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330397
Productnummer:
RK.ETP082x62-Ø47x13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 62 mm breed, uitgevoerd in pol...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 62 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is ontworpen voor gebruik in zwenkwielconstructies en biedt betrouwbare prestaties voor industriële toepassingen.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren