Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP075x50-Ø47x12
EAN
4031582369496
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
12 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
75 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren