Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
14 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
100 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren