Wiel 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Productnummer:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 80 mm en een loopvlak van polypropyleen, zacht, met een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 80 mm en een loopvlak van polypropyleen, zacht, met een breedte van 62 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en is ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren