Wiel 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Productnummer:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breed, uitgevoerd in po...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling