Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
700 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
14 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
80 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren