Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila
EAN:
4031582362039
Productnummer:
2477PIP100P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met totale vergrendeling uit de productlijn voor professionele mobiele toepassingen en is bedoeld voor zorg...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een wiel met totale vergrendeling uit de productlijn voor professionele mobiele toepassingen en is bedoeld voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een stabiele en nauwkeurige zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een soepele rotatie en een lage rolweerstand. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg en een dynamische belasting van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen