Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
EAN:
4031582361803
Productnummer:
2477PIO075P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila is een wiel met de type-aanduiding Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, caterin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila is een wiel met de type-aanduiding Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een soepele en stabiele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, dat geschikt is voor gebruik op vloeren waar zichtbare sporen ongewenst zijn. De wielkern bestaat uit polypropyleen en het lager is een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 120 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening