Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 10 mm met een naaflengte van 74 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle
EAN
4031582438215
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Totaal gewicht
2,67 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
55 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Asgatdiameter
10 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen