Wiel 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Productnummer:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 200 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 200 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 50 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en een lichaam van plaatstaal. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen