Accessoire
Hendel
Productnummer:
Change lever 28 S30°
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Hendel is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een praktische oplossing voor het be...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Hendel is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een praktische oplossing voor het bedienen en positioneren van wielsystemen. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,06 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor integratie in verschillende wielconfiguraties zonder significante gewichtstoename. De compacte afmetingen en lichte constructie zorgen ervoor dat de Hendel eenvoudig kan worden gemonteerd en gebruikt in industriële en commerciële toepassingen waar efficiënte wielbesturing essentieel is.