Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stekker is een accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielensystemen en draagconstructies. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kilogram, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is. Het accessoire biedt een betrouwbare verbinding en wordt gebruikt in combinatie met zwenkwielen om optimale functionaliteit en stabiliteit te garanderen. Door zijn lichte gewicht en compacte afmetingen kan de Stekker eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd zonder de algehele prestaties van het wielensysteem negatief te beïnvloeden.
Artikelnummers
Artikelnummer
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4-materiaalnummer
199031859
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Stekker