Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Zwaarlast wielen voor industriële toepassingen

De juiste oplossing voor elke last
Image_Heavy_Duty_2

Of het nu gaat om transportwagens in de logistiek of machinebouw, automatisch geleide voertuigen of mobiele assemblageopstellingen: met Kappa, Kappa twin, Omikron en Omikron twin biedt TENTE een complete modulaire familie zwaarlast wielen voor verschillende draagvermogens, bouwhoogtes en rijvereisten. Zo vindt u een oplossing voor uw toepassing die is afgestemd op uw werkelijke behoeften.

Boek een applicatiecontrole van 15 minuten

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

Tijdens onze 15 minuten durende toepassingsanalyse zoeken we samen naar het juiste zware zwenkwiel voor uw toepassing.

— TENTE-experts Adrian Postavaru en Marius Janotta

De zwaarlastfamilie in één oogopslag – gestandaardiseerd, modulair en met meer dan 300 mogelijke configuraties

Met zijn zwaarlastfamilie biedt TENTE een duidelijk gestructureerd portfolio zwaarlastwielen voor verschillende draagvermogens en toepassingsvereisten. Van enkel zwenkwieloplossingen tot dubbele zwenkwielen voor de hoogste draagvermogens: de familie is ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende eisen rond draagvermogen, bouwhoogte, wendbaarheid en vloercondities.

Met de introductie van Kappa twin is de zwaarlastfamilie nu compleet. Het modulaire systeem maakt een precieze selectie mogelijk op basis van reële toepassingsvereisten – met verschillende vorktypes, wielmaterialen en functionele varianten. Het resultaat is een oplossing die technisch geschikt en economisch zinvol is, zonder onnodige speciale constructies.

Door AI gegenereerd

Het juiste zwaarlast wiel voor uw toepassing

Bouwhoogte

Hoeveel ruimte is er beschikbaar onder de toepassing?

Draagvermogen

Welke belasting moet elk wiel veilig kunnen dragen?

Wendbaarheid en vergrendeling

Moet de last vrij kunnen bewegen, nauwkeurig worden gepositioneerd en/of veilig worden vergrendeld?

Vloercondities

Hoe belangrijk zijn vloerbescherming, rolweerstand, geluidsreductie en soepel rijgedrag?

Vind het juiste zwaarlast wiel in slechts 15 minuten

Of het nu gaat om bouwhoogte, draagvermogen of gebruiksomgeving: vind snel en eenvoudig het juiste zwaarlast wiel voor uw toepassing.

In een toepassingscheck van 15 minuten bespreekt u uw vereisten rechtstreeks met een TENTE-expert – snel, concreet en met een duidelijke focus op praktisch gebruik.

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

Ontdek onze oplossingen voor zwaar gebruik

Fotogalerij overslaan

Kappa twin

Dubbel zwenkwiel voor lasten tot 3.000 kg per wiel

Kappa

Enkel zwenkwiel voor lasten tot 1.200 kg per wiel

Omikron

Enkel zwenkwiel voor lasten tot 9.000 kg per wiel

Omikron twin

Dubbel zwenkwiel voor lasten tot 15.000 kg per wiel