Bokwiel 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Productnummer:
9688FTP300P65
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
Het Kappa bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Kappa bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer en wordt ondersteund door precisie kogellagers, die voor soepele rotatie en minimale wrijving zorgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 355 mm, wat een compacte integratie in verschillende transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 4800 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 2000 kg bij een snelheid van 6 km/h, of 2400 kg bij een snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. Deze specificaties maken het Kappa bokwiel uitermate geschikt voor industriële en logistieke toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel