Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 70 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
700 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6303
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
17 mm
Naaflengte
75 mm
Breedte Loopvlak
70 mm
Diameter
82 mm
Type afdichting
B
Geschikt voor
jungheinrich_mic
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil