Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199839178
EAN:
4031582369427
Productnummer:
ETY 080x25-Ø25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 130 kg bij 6 km/h of 160 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.