Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 60 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 20 mm. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 12 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 200 kg dragen. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 100 kg. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
12 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
60 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen