Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale bescherming tegen vervuiling. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in diverse castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
700 kg
Statisch Draagvermogen
1400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,99 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6006 2RS
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
65 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
140 mm
Type afdichting
A
Geschikt voor
bt_linde
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil