Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in gespoten polyurethaan. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met roestvrij rollager voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,91 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Lager
Rollager, roestvrij