Wiel 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Productnummer:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gespoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een polyamide lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.