Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wielcomponent met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en een diameter van 85 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h. Het Novatech-wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
S4-materiaalnummer
199862192
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,14 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
85 mm
Type afdichting
F
Geschikt voor
jungheinrich
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil