Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel beschikt over een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 75 mm, wat zorgt voor optimale grip en duurzaamheid. De naaf heeft een lengte van 75 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm voor betrouwbare montage. Het wiellichaam is vervaardigd uit gietijzer, wat uitstekende sterkte en stabiliteit garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP200x75-Ø25 HL75
EAN
4031582428827
Kernkenmerken
Type
Wiel
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
7,99 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
75 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen