Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm en is voorzien van een naaflengte van 92 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 3360 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
1400 kg
Statisch Draagvermogen
3360 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
7,06 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
92 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers