Wiel 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Productnummer:
UFP100x34-Ø8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van e...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen