Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Integral - een miljoen designmogelijkheden

Of het nu gaat om een ziekenhuisbed, een operatietafel of een medisch toestel: een consistent productdesign maakt uw merk tot in het kleinste detail zichtbaar.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Wie zegt dat kunst geen rol speelt?

Artiestennaam: Load Monet.

Wie zegt dat kunst geen rol speelt?

Wielen met een individueel productdesign
De rol van kunst in het dagelijkse ziekenhuisleven.
Of het nu om een ziekenhuisbed, operatietafel of medisch toestel gaat: een consistent productdesign maakt uw merk tot in het kleinste detail zichtbaar. Daarom kunnen TENTE Integral plus en Integral twin load visueel worden afgestemd op uw productdesign of dat van uw klanten. Van individuele kleuren tot een eigen logo – zodat ook het wiel deel uitmaakt van het totale design.

Twee wieloplossingen. Uw designhandtekening.

Figure: Integral
Voor ziekenhuis- en verpleegbedden

Integral plus. Past bij uw productdesign.

Het volledige deksel van de behuizing van Integral plus kan worden afgestemd op het gewenste kleurdesign: mag het opvallen? Geef gewoon de gewenste RAL-kleur* door en voeg kleur toe. Zo maakt u uw merk herkenbaar en het dagelijkse ziekenhuisleven net iets kleurrijker.

Liever discreet? Integral plus is ook verkrijgbaar in de standaardkleuren RAL 9002, RAL 9006 en RAL 9011.

Gemaakt voor ziekenhuis- en verpleegbedden

Integral plus is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen en combineert geoptimaliseerd gebruiksgemak met de beproefde eigenschappen van de Integral-serie.

Voor operatietafels en veeleisende medische technologie

Integral twin load. Design met herkenningswaarde.

Ook Integral twin load kan visueel in uw individuele productconcept worden geïntegreerd. Op aanvraag kan het deksel van de behuizing in uw gewenste RAL-kleur* worden uitgevoerd en kan het kapje van uw logo worden voorzien. Zo draagt uw productdesign uw merkidentiteit uit tot in het kleinste detail.

Klassiek gecombineerd? RAL 9002 is de standaardkleur van Integral twin load.

Sterk wanneer het erop aankomt

Integral twin load is ontwikkeld voor operatietafels, chirurgische robots, bariatrische bedden en andere veeleisende medische toepassingen. De hoge torsiestijfheid en een draagvermogen tot 250 kg per wiel zorgen ook bij hoge belasting voor een stabiele stand.

* RAL-kleuren buiten de standaardkleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en afhankelijk van de bestelhoeveelheid.