Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Integral smart plus is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, specifiek ontworpen voor professioneel gebruik in de zorgsector en medische apparatuur. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en bevat een zwenklager met precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel, nauwkeurig en betrouwbaar kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een lage wrijving en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, terwijl de wielkern is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 183 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 405 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 135 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
S4-materiaalnummer
900000152
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
62 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
135 kg
Statisch Draagvermogen
405 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,13 kg
Productnaam
Integral smart plus
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
4
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, licht
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
62 mm
Uitzwenking
230 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
115 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Kleur loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm