- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op draagvermogen
-
Middelzwaar gebruik
Middelzwaar gebruik
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, transport- en productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 195 mm. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is ontworpen voor veelzijdige industriële toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 235 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van rolagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is gemaakt van polyamide met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 700 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 160 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging die zorgt voor een stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal dat duurzaamheid en robuustheid garandeert onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd voor optimale prestaties, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel compacte afmetingen bij uitstekende capaciteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Vast Wielen 160 mm
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm. De totale hoogte van het wiel is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 195 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 235 mm. Het dynamische draagvermogen is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als draailegers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit dit hoogwaardige materiaal bestaan, aangevuld met een glijlager voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Deze robuuste constructie is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 195 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, transport- en productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 195 mm. Het dynamische draagvermogen is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Veelgestelde vragen
Voordelen van middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen combineren een robuust draagvermogen met veelzijdige prestaties, ontworpen om tussen de 150 en 500 kg per zwenkwiel te verwerken. Ze overbruggen de kloof tussen lichte en zware oplossingen en bieden de kracht die nodig is voor zware ladingen, terwijl ze tegelijkertijd een soepele, responsieve beweging behouden. Dit maakt ze tot een betrouwbare keuze voor een breed scala aan professionele toepassingen, van industrieel transport tot commerciële apparatuur, waar consistente mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
De middelzware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Duurzame constructie: deze wielen zijn gemaakt van duurzame materialen en ontworpen voor een lange levensduur. Ze zijn gebouwd om veelvuldig gebruik te doorstaan en tegelijkertijd bestand te zijn tegen slijtage, schokken en uitdagende vloeromstandigheden.
Aanpasbare wielopties — Verkrijgbaar met een breed scala aan loopvlakmaterialen voor verschillende vloertypes en bedrijfsomgevingen — van zachtere, vloerbeschermende loopvlakken tot hardere opties met een lage weerstand voor gladde industriële vloeren.
Veelzijdige montageoplossingen — Plaat-, stuurpen- en boutgatfittingen zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparatuurontwerpen, waardoor eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk is.
Verhoogde veiligheid — Voor een veilige positionering tijdens gebruik of wanneer ze stilstaan, kunnen deze wielen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingvergrendelingen of een ander vergrendelingsmechanisme, afhankelijk van uw operationele behoeften.
Soorten middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en manoeuvreerbehoeften. Of u nu soepel zwenkbaar wilt voor kleine ruimtes, stabiliteit in vaste richting voor rechte stukken of speciale functies zoals ruisonderdrukking of elektrische geleidbaarheid nodig hebt, er is een oplossing voor middelzwaar gebruik die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, lagertype en behuizingsontwerp te selecteren, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten middelzware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik zijn ontworpen voor soepele, gecontroleerde bewegingen in elke richting, waardoor ze ideaal zijn voor het manoeuvreren van apparatuur door krappe ruimtes, rond machines of langs complexe paden. De prestaties van deze wielen hangen nauw samen met het loopvlak van de wielen en de compatibiliteit ervan met het vloeroppervlak. Door het juiste loopvlak voor de werkomgeving te kiezen, zorgen middelzware zwenkwielen voor een soepele bediening, een lange levensduur en betrouwbare prestaties in industriële, medische en commerciële toepassingen. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Alpha-serie, die een robuust ontwerp combineert met een breed scala aan configuratieopties. Deze serie biedt middelzware zwenkwielen met een draagvermogen van maximaal 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en specificatie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met verschillende loopvlakmaterialen — waaronder thermoplastisch rubber, polyurethaan en slijtvast polyamide — voor uiteenlopende vloeromstandigheden.
Vaste wielen voor middelzwaar gebruik
Vaste wielen zorgen voor een consistente, rechte rijrichting en bieden stabiliteit en richtingscontrole voor apparatuur die langere afstanden moet afleggen zonder dat de stuurinrichting vaak hoeft te worden aangepast. Vaak gecombineerd met zwenkwielen in een configuratie met twee vaste en twee zwenkwielen, creëren ze een optimale mix van stabiliteit en wendbaarheid. Deze zwenkwielen zijn gebouwd om bestand te zijn tegen het volledige gemiddelde belastingsbereik en leveren betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende medische, industriële of logistieke omgevingen. Ons portfolio bevat verschillende varianten van vaste wielen binnen het belastingsbereik, waaronder behuizingsopties zoals zwaar geperst staal of roestvrij staal, wielopties zoals slijtvast polyamide, elektrisch geleidende polyurethaanloopvlakken, elastische banden zonder strepen en nog veel meer.
Roestvrijstalen wielen voor middelzware toepassingen
Wanneer corrosiebestendigheid net zo belangrijk is als sterkte, bieden middelzware wielen van roestvrij staal de perfecte oplossing. Ze zijn bestand tegen reinigingschemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen en zijn bijzonder geschikt voor hygiënische of vochtrijke omgevingen zoals voedselproductiefaciliteiten, ziekenhuizen en laboratoria. Hun robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan netheid of mobiliteit. De TENTE Alpha stainless serie is een voorbeeld uit ons productportfolio en biedt een draagvermogen tot 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en configuratie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met opties zoals gevulkaniseerde elastische banden zonder strepen of massief rubber, slijtvast polyamide en nog veel meer, geschikt voor verschillende vloeromstandigheden. De behuizingen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat zowel duurzaamheid als corrosiebestendigheid garandeert.
Toepassingsgebieden voor middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn een veelzijdige oplossing voor toepassingen in industriële, medische en commerciële sectoren waar zowel sterkte als mobiliteit essentieel zijn. In productieomgevingen zijn ze een betrouwbare keuze voor toepassingen zoals transportapparatuur, productiewagens, mobiele werkbanken en nog veel meer die aanzienlijke ladingen moeten dragen zonder aan wendbaarheid in te boeten. In de logistiek worden ze vaak gebruikt op rolkooien, rolpallets, winkelwagens en meer, wat zorgt voor een soepele afhandeling, zelfs als ze volledig beladen zijn. In omgevingen die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals ziekenhuizen, laboratoria en voedselproductiefaciliteiten, bieden opties zoals roestvrijstalen zwenkwielen voor middelzware belasting de nodige corrosiebestendigheid en eenvoudige reinigingseigenschappen om aan strenge normen te voldoen. In commerciële ruimtes ondersteunen ze mobiele rekken, vitrines, cateringkarren en meer, en bieden ze stabiele, gecontroleerde bewegingen op verschillende vloeroppervlakken. Door de juiste combinatie van behuizingsmateriaal, wielprofiel en lagertype te selecteren, kunnen middelzware zwenkwielen worden aangepast om betrouwbaar te presteren op alles, van gepolijste binnenvloeren tot oneffen buitenoppervlakken — waardoor ze een alleskunner zijn voor toepassingen waarbij duurzaamheid, aanpassingsvermogen en soepele werking niet onderhandelbaar zijn.