Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
3470DIR200R05-28x45
EAN
4031582324389
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
235 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,32 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal
Материал на реазбата
Massief rubber, niet-markerend
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.