Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065310
EAN:
4031582489309
Productnummer:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is ontworpen voor medische en technische toepassingen zoals...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is ontworpen voor medische en technische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Het wiel is voorzien van een behuizing van polyamide met een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers, waardoor een soepele en nauwkeurige zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en beschikt over precisie kogellagers in de wielnaaf. De loopvlak bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, waarmee statische ontlading wordt beperkt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 450 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt per wiel 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort