Bokwiel 80 mm
Alpha stainless
Order number:
990067083
EAN:
4031582347258
Productnummer:
8478BOG080P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse ondergronden mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen garandeert. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een droge lagerbus, wat zorgt voor soepele rotatie zonder smering. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit kunststof thermoset, hittebestendig, wat het geschikt maakt voor toepassingen met verhoogde temperaturen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting biedt voor ruimtebeperkte installaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het ideaal maakt voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen