Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waarbij duurzaamheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat garandeert dat het product bestand is tegen zware belastingen en agressieve omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een droge lagerbus voor onderhoudsvriendige werking. Het loopvlak bestaat uit demping met hittebestendig materiaal, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit product kan een statische belasting van maximaal 160 kg dragen en een dynamische belasting van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en hygiëne van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
S4-materiaalnummer
990037682
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
0,61 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
75 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Demping, hittebestendig
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Droge lagerbus
Kleur Wiel
Metallic
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlak en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar roestvrije eigenschaften en hittebestendigheid essentieel zijn.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg