Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een droge lagerbus voor betrouwbare prestaties zonder smering. Het loopvlak en het wiellichaam zijn beide gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, wat zorgt voor stabiliteit en weerstand tegen temperatuurschommelingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
S4-materiaalnummer
990035519
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,51 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
90 Shore D
Wielkern materiaal
Thermoset van Kunststof, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Droge lagerbus
Kleur Wiel
Zwart
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg