Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een statische draagcapaciteit van 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het Basetech Wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,2 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage