Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van tot 250 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Basetech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POR080x34-Ø12
EAN
4031582419009
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage