Wiel 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Productnummer:
POR100x36-Ø12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, ontworpen voor gebruik...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en heeft een loopvlak identiek aan standaard wielen. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage