Wiel 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582459081
Productnummer:
PNR260x82-Ø20 HL74 black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm, een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm, een loopvlakbreedte van 82 mm en een naaflengte van 74 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen