Wiel 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Productnummer:
POR080x34-Ø12 white
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een rollag...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid essentieel is. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielen, wat zorgt voor consistente prestaties en eenvoudige vervangbaarheid in bestaande toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage