Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNR260x82-Ø20 HL74 yellow
EAN
4031582438185
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
1,95 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, met foam loopvlak
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
82 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager