Wiel 400 mm
Maxtech
EAN:
4031582438192
Productnummer:
PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, speciaal ontworpen voor zware industrië...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, speciaal ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgatdiameter van 10 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage op standaard asconstructies. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische draagcapaciteit bedraagt 290 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 145 kg bij een snelheid van 3 km/h is, wat uitstekende stabiliteit en duurzaamheid garandeert.