Zwaar gebruik
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm met een totale hoogte van 290 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 160 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd met een polyamide wiellichaam in zware kwaliteit, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal. De lagerconstructie bestaat uit een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statisch draagvermogen van 1600 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie met luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 250 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en uitgerust met twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 290 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd in polyamide, zwaar materiaal waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door glijlagers. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis van staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 250 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een diameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg reikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 125 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van glijlagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1400 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De dynamische belastbaarheid is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide met identiek aan wiel loopvlak materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, gecombineerd met een glijlager voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager constructie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 200 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Veelgestelde vragen
Voordelen van Heavy Duty Castors
Zwaarlastwielen zijn ontworpen om extreme belastingen aan te kunnen met behoud van een soepele beweging en stabiliteit. Ze zijn gebouwd met versterkte materialen en robuuste componenten, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen.
Zware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen - Ontworpen om zware gewichten tot 1500 kg en meer te dragen zonder aan mobiliteit in te boeten, waardoor ze ideaal zijn voor industrieel en commercieel gebruik.
Soepele en stabiele beweging — Ontworpen voor moeiteloos rollen, zelfs onder extreme belasting, waardoor de belasting op werknemers en apparatuur wordt verminderd.
Verbeterde duurzaamheid: gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen veelvuldig gebruik en zware omstandigheden.
Verhoogde veiligheid — Vergrendelingsmechanismen zorgen voor een betere stabiliteit en controle bij het werken met zware lasten, waardoor het risico op ongevallen en letsel op de werkplek wordt verminderd.
Geteste kwaliteit — Getest in onze eigen en externe laboratoria op naleving van Europese normen.
Soorten zware zwenkwielen
Zwaarlastwielen zijn verkrijgbaar in verschillende materiaalconfiguraties en afmetingen, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten en uitdagingen. Ze kunnen ook verschillende functionaliteiten bevatten om de prestaties in verschillende omgevingen te verbeteren. Hieronder staan enkele van de meest populaire soorten zware zwenkwielen in ons productportfolio:
Zware wielen met remmen
Zwaarlastwielen zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmechanismen om stabiliteit te garanderen en ongewenste bewegingen te voorkomen wanneer dat nodig is. Zware zwenkwielen van TENTE kunnen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingsvergrendelingen, wielvergrendelingen of combinaties van deze mechanismen om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen. We bieden ook automatische zelfuitlijning voor onze zware wielen, wat helpt om het reizen over lange afstanden te verbeteren.
Zware wielen met veermechanisme
Zware zwenkwielen met veermechanisme zijn ontworpen om schok- en stootbelastingen tijdens transport te minimaliseren, de duurzaamheid te verbeteren en de levensduur te verlengen. Door schokken te absorberen, beschermen ze ook vervoerde goederen en verminderen ze het geluidsniveau, wat zorgt voor een soepelere en stillere werking. De veerbelaste zwenkwielen van TENTE kunnen tot 900 kg belasting per zwenkwiel aan. Ze zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van 160 mm of 200 mm.
Zware wielen met laag profiel
In sommige toepassingen maken ruimtebeperkingen standaard zwenkwielen voor zwaar gebruik ongeschikt. Als u een robuuste en toch onopvallende oplossing nodig hebt, is onze Kappa load een ideale keuze. Met een totale hoogte van 170 mm kan hij ladingen van 840 kg per zwenkwiel aan — een combinatie van een gelaste stalen behuizing met een zwaar polyamide wiel. Als u een zwenkwiel met laag profiel van vergelijkbare grootte nodig hebt dat extra zware lasten tot 3.500 kg per zwenkwiel aankan, kijk dan eens naar onze kleinste Omikron met een totale hoogte van 180 mm.
Toepassingsgebieden voor zware zwenkwielen
Zwaarlastwielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën en bieden zowel mobiliteit als betrouwbare ondersteuning voor zwaar materieel wanneer dat nodig is. Onze oplossingen combineren een hoog draagvermogen met precisie en flexibiliteit om zelfs de meest complexe uitdagingen en zwaarste omgevingen betrouwbaar het hoofd te bieden. Zwaarlastwielen zijn onmisbaar in industriële omgevingen. Magazijn- en logistieke centra vertrouwen op hen voor het transport en de opslag van zware voorwerpen met palletwagens, rolkooien en zware stellingen, waardoor een efficiënte goederenbehandeling wordt gegarandeerd. In medische en laboratoriumomgevingen bieden ze stabiliteit en soepele bewegingen voor grote medische apparaten, diagnostische apparatuur en mobiele werkstations. In winkels en commerciële ruimtes worden ze gebruikt voor zware displays, opbergrekken en verplaatsbare toonbanken, wat zowel flexibiliteit als duurzaamheid biedt. Zelfs in de bouw en buitentoepassingen ondersteunen zware zwenkwielen rolsteigers, gereedschapskarren en transportplatforms, die bestand zijn tegen ruw terrein en zware lasten.