Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4-materiaalnummer
990035716
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
62 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,01 kg
Productnaam
Integral
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
4
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
96 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
62 mm
Uitzwenking
230 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
115 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Kleur loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie