Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 3 mm en is voorzien van een boutgat met een diameter van 8 mm. De maximale statische draagcapaciteit bedraagt 40 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 20 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is ontworpen voor gebruik als functioneel accessoire bij zwenkwielinstallaties.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R20-8x23
EAN
4031582321647
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
20 kg
Statisch Draagvermogen
40 kg
Totale hoogte
3 mm
Totaal gewicht
0 kg
Productnaam
Stopcontact
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Synthetisch huls rond
Diameter Bout
8 mm
Lengte Bout
23 mm