Accessoire
Stopcontact
Order number:
199005689
EAN:
4031582324570
Productnummer:
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Stopcontact is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en bestaat uit een synthetische bus rond met een totale hoogt...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Stopcontact is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en bestaat uit een synthetische bus rond met een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 20 mm voor bevestiging. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.