Accessoire
Bus
EAN:
4031582321463
Productnummer:
R08-Ø30-Ø22
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen, uitgevoerd als bus met ronde uitvoering. Dit onderdeel ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen, uitgevoerd als bus met ronde uitvoering. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is voorzien van een boutgat met een diameter van 22 mm, wat zorgt voor een betrouwbare en standaardgeconforme verbinding. De ronde busvorm maakt deze component bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering en stabiele montage essentieel zijn. Dit accessoire voldoet aan de technische vereisten voor gebruik in zwenkwielassemblages en biedt een duurzame oplossing voor industriële toepassingen.