Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Expander is een accessoire dat is ontworpen als synthetische expander met een ronde uitvoering. Dit onderdeel is geschikt voor wielen met een asdiameter tussen 24 mm en 27 mm en biedt een betrouwbare verbinding voor kastoren. Het product heeft een gewicht van 0,13 kg, wat zorgt voor minimale belasting op het totale systeem. De synthetische constructie garandeert duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, waardoor het een ideale keuze is voor diverse industriële toepassingen waarbij flexibiliteit en stabiliteit van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R07-Ø24-27 Inox_TBE
EAN
4031582437836
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Expander
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
27 mm
Expander bevestiging (minimaal)
24 mm
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.