Accessoire
Expander
EAN:
4031582437812
Productnummer:
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond type, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderd...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire van synthetische expander, rond type, speciaal ontworpen als aanvulling op zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,12 kg en is voorzien van een fitting die geschikt is voor buizen met een diameter tussen 19 mm en 21,5 mm. De expander biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage op zwenkwielen met de aangegeven diameter-specificaties.